Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

ES65

Eaton Crouse-Hinds series ES sealing hub, 1-1/2" female hub size, 2" male hub size, Feraloy iron alloy

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ES sealing hub
Catalog Number
ES65
UPC
782274094540
Product Length/Depth
2.75 in
Product Height
3.06 in
Product Width
2.75 in
Product Weight
1.8 lb
Product Type
Sealing hub

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Material
Feraloy iron alloy
Female hub size
1-1/2"
Male hub size
2"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.