Neutralleiterbrücke, Niederspannung, 63 A, AC 550 V, BS88/F2, BS
Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
|
Katalognummer |
ESC-LINK
|
EAN |
5027590498586
|
UPC |
051712484985
|
Produkt Länge/Tiefe |
114 mm
|
Produkthöhe |
10 mm
|
Produktbreite |
11.4 mm
|
Produktgewicht |
2 g
|
Einhaltung(en) |
CE
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
BS88-2
|
Produkttyp |
Low voltage british standard fuse holder
|
Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sonstiges
Kupfereinsätze |
Baugröße |
BS88/F2
|
Typ |
Sicherungszubehör
|
Anwendung |
Allgemeine Industrieanwendungen
|
Geeignet für |
SC63 Safeclip-Sicherungshalter
|