Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0 HE, 39 HE, IEC 60309 Eingang, 3 m Kabel, 1 Ph., 7,4 kW, 32 A, 200-240 V, C13 und C39 Steckdosen (je 12)
Produktname |
Eaton Rack PDU G4
|
Katalognummer |
EVMIF132A
|
EAN |
3553340697173
|
UPC |
786689801359
|
Produkt Länge/Tiefe |
1730 mm
|
Produkthöhe |
53 mm
|
Produktbreite |
52 mm
|
Produktgewicht |
3.8 kg
|
Einhaltung(en) |
CB
LVD Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive EMC Directive |
Zertifikat(e) |
IEC 62368-1
EN IEC 63000 CISPR 35/EN 55035 CE EAC UKCA Cm Ukr IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-4 IEC 61000-3-11 IEC 61000-3-12 |
Produkttyp |
Rack PDU
|
Modellcode |
PDU G4 MI 0U 309 32A 1P 12xC13,12xC39
|
Besondere Merkmale |
|
Typ |
Metered Input Rack PDU
|
Formfaktor |
0U (Vertikal)
|
Schaltbare Ausgänge |
Nr
|
Zubehör |
|
Betriebstemperatur |
0-60 °C (32-140 °F)
|
Montagerichtung |
vertikal
|
Farbe |
Schwarz
|
Material |
Aluminium
|
Eingangsanschluss |
IEC-60309 32 A 1 Phase
|
Kabellänge |
3 m
|
Leistung |
7,4 kW max.
|
Stromstärkewert |
32 A
|
Eingangsspannung |
200-240V
|
Phase |
Einphasig
|
Bemessungsfrequenz |
50/60 Hz
|
Stecker |
(12) C13, (12) C39
|
Anzahl der Ausgänge C13 |
12
|
Anzahl der Ausgänge C19 |
12
|
Anzahl der Ausgänge (Sonstige) |
12
|
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift |
24
|
Leistungsschalter |
(2) 1-polig
|
SNMP |
Ja
|
Ethernet-Schnittstelle |
Ja
|
Serielle Schnittstelle |
Ja
|
Massenkonfiguration |
Ja
|
Elektrische Verbindung |
Anschlussleitung mit Stecker
|
Beurteilung |
Abstand
|
Befestigungsmaß (metrisch) |
52
|
Befestigungsmaß (standardisiert) |
metrisch
|
Schaltbar |
Nr
|
Überspannungskategorie |
2
|
Serie |
G4
|