Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

F5852829
PT-10-P01A-5S

Eaton SNAP-RING Filterbeutel, PT-10-P01A-5S, Größe 01: Durchm. 7 x 17” L (180 x 430 mm), PTFE, 10 µm, nominal

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton SNAP-RING-Filterbeutel
Katalognummer
F5852829
Produkt Länge/Tiefe
430 mm
Produktgewicht
0.25 kg
Zertifikat(e)
Halal
Kosher
ISO 9001
Produkttyp
Filterbeutel
Modellcode
PT-10-P01A-5S

Produktspezifikationen

Kapazitätstyp
Normen
Bauform
Genäht
Material Außenlage
Einfach
Filtermaterialtyp
PTFE
Filtermedientyp
Nadelfilz
Abscheidetyp
Nominal
Ringtyp
Snap-Ring, Edelstahl
Filter-Beutelgröße
Gr. 01: Ø 7 x 17" L (180 x 430 mm)
Differenzdruck – max.
2.5 bar
Abscheiderate
10,0 µm
Betriebstemperatur - max.
260 °C
Durchflussrate – max.
20 m³/h
Filterfläche
0.24 m²
Verpackung
5 Btl/Ktn

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.