Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

F5873449
PEXL-100-P02HAY-08L

Eaton HAYFLOW Filterbeutel, PEXL-100-P02HAY-08L, Größe 02: Durchm. 7 x 28” L (180 x 700 mm), Polyester, 100 µm, Nominal

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton HAYFLOW-Filterbeutel
Katalognummer
F5873449
Produkt Länge/Tiefe
700 mm
Produktgewicht
0.5 kg
Einhaltung(en)
FDA 21CFR177
Zertifikat(e)
Halal
ISO 9001
Kosher
Produkttyp
Filterbeutel
Modellcode
PEXL-100-P02HAY-08L

Produktspezifikationen

Kapazitätstyp
Hohe Kapazität
Bauform
geschweißt
Material Außenlage
Einfach
Filtermaterialtyp
Polyester
Filtermedientyp
Nadelfilz
Abscheidetyp
Nominal
Ringtyp
SENTINEL-Ring, Polyester
Filter-Beutelgröße
Gr. 02: Ø 7 x 28” L (180 x 700 mm)
Differenzdruck – max.
2.5 bar
Abscheiderate
100 µm
Betriebstemperatur - max.
150 °C
Durchflussrate – max.
40 m³/h
Filterfl.
0.7 m²
Verpackung
8 Btl/Ktn

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.