Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

F5880025
Modellcode: LX-20-50 (15M)

Eaton LOFTREX-Filterpatrone, LX-20-50 (15M), schmelzgeblasen, Polypropylen, 50,0 µm, 20", Code DOE

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton LOFTREX Filterkerze
Katalognummer
F5880025
Produkt Länge/Tiefe
508 mm
Produktgewicht
0.25 kg
Zertifikat(e)
ISO 9001
Produkttyp
Filterkerze
Modellcode
LX-20-50 (15M)

Produktspezifikationen

Adaptercode
()
Design
Schmelzgeblasen
Abscheiderate
50.0 µm
Differenzdruck in Fließrichtung – max.
2,0 bar b. 21°C
Filtermaterialtyp
Polypropylen
Abscheidetyp
Nominal
Betriebstemperatur - max
65 °C
Remanenzeffizienz
80 %
Erweiterungsstück
DOE ohne Endkappen
Verpackung
15 St./Kart.
Kerzenlänge
20

Produktspezifikation exportieren