Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

F5893249
Modellcode: POXL-25-P02MAX-04X

Eaton MAX-LOAD Sternfilterbtl, POXL-25-P02MAX-04X, Größe 02: Durchm. 7 x 29” L (180 x 730 mm), Polypropylen, 25 µm, Nominal

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton MAX-LOAD plissierter Filterbeutel
Katalognummer
F5893249
Produkt Länge/Tiefe
730 mm
Produktgewicht
1.6 kg
Zertifikat(e)
Halal
ISO 9001
Kosher
Produkttyp
Filterbeutel
Modellcode
POXL-25-P02MAX-04X

Produktspezifikationen

Kapazitätst.
Hohe Kapazität
Bauform
geschweißt
Material Außenlage
Einfach
Filtermaterialtyp
Polypropylen
Filtermedientyp
Nadelfilz
Abscheidetyp
Nominal
Ringtyp
SENTINEL-Ring, Polyprop.
Flt.-Beutelgr.
Gr. 02: Ø 7 x 29” L (180 x 730 mm)
Differenzdruck – max.
2.5 bar
Abscheiderate
25.0 µm
Betriebstemperatur - max
90 °C
Durchf.r – max
20 m³/h
Filterfl.
1.6 m²
Verpackung
4 Btl/Ktn

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.