Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

F8682

Eaton Moeller series Plug in Leuchtenprogramm (LSC) – Verdrahtungsgeräte. LSC Deckenmontage, 4pin, c/w 1 m 1 qmm LSF (raucharm) Kabel

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series Portfolio für Beleuchtung zum Einstecken (LSC) – Verdrahtungssvorrichtungen
Katalognummer
F8682
EAN
5010826021900
Produkt Länge/Tiefe
180 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
0.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
BS EN 5025-3-11
HD 21.14S1
BS 6972
BS 7001
Produkttyp
Verkabelungsvorrichtungen
Modellcode
F8682

Produktspezifikationen

Eindringschutzgrad (IP)
IP20
Besondere Merkmale
Klemmschrauben Verzinkter Stahl mit Passivierung
Typ
LSC Litelink
Stromstärkewert
6 A
Betriebsspannung
250 V AC
Kopfausführung
Kreuzschlitzkopf
Farbe
Weiß
Befestigungsmitten
50,8 mm
Frontplattenfarbe/-ausführung
Weiß
Material Frontplatte
Thermoplastik
Material der Basis
Thermoplastik
Klemmenmaterial
Messing
Anschlussquerschnitte (LN und E)
4 mm² (2x) oder 6 mm² (1x)
LSC-Litelink-Typ
LSC 4 Pin

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.