Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FEH

Eaton Bussmann Series Niederspannung NH-Entnahmegriff, 690V, 630A, Ohne Anzeige, Sicherungszubehör

Listenpreis EUR22.95

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series Niederspannung NH Aufsteckgriff
Katalognummer
FEH
EAN
5027590498906
UPC
051712669436
Produkt Länge/Tiefe
10.9728 mm
Produkthöhe
95.25 mm
Produktbreite
127 mm
Produktgewicht
235 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
RoHS-konform
Produkttyp
Niederspannung NH-Sicherungssockel Zubehör
Modellcode
FUSE EXTRACTION HANDLE DCR 3937

Elektrische Daten

Stromstärkewert
630 A
Betriebsspannung
690 V

Produktspezifikation exportieren