Dokument herunterladen () von 20

170H0236

Eaton Bussmann series superflinker Mikroschalter, 2 A, AC 250 V, Kennmelder Typ T, 6,3 x 0,8 Anschlussfahnen-Abmessungen, Sicherungszubehör, 700V (UL), 690V (IEC)

Listenpreis €20.39

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series Mikroschalter für superflinke Sicherungen
Katalognummer
170H0236
EAN
5027590439060
UPC
051712799331
Produkt Länge/Tiefe
57 mm
Produkthöhe
47 mm
Produktbreite
20 mm
Produktgewicht
30.58333333 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
CE-Kennzeichnung
GoST-R
RoHS-konform
Produkttyp
Hochgeschwindigkeitszubehör

Electrical data

Stromstärkewert
5 A
Betriebsspannung
700 V (UL), 690 V (IEC)

Product specification

Geeignet für
DIN 43653 Größe 000 Sicherungsgröße
DIN 43620 Sicherungen Größe 000
DIN 43620 aR Sicherungen Größe 00
DIN 43620 Sicherungen Größe 3
DIN 43620 Größe 2 Sicherungen
DIN 43620 Sicherungen Größe 1
Franz. Sicherungen Typ T Größe 1* bis 3

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.