Sicherungseinsatz, Niederspannung, 50 A, AC 400 V, NH000, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Grifflasche
| Produktname |
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
|
| Katalognummer |
50NHG000B-400
|
| EAN |
5027590483155
|
| UPC |
051712233347
|
| Produkt Länge/Tiefe |
79 mm
|
| Produkthöhe |
51 mm
|
| Produktbreite |
21 mm
|
| Produktgewicht |
119 g
|
| Einhaltung(en) |
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269
IEC 60269-2 EAC VDE |
| Produkttyp |
NH-Sicherung mit Niederspannung
|
| Stromstärkewert |
50 A
|
| Betriebsspannung |
400 V
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Ausschaltvermögen |
120 kA
|
| Klasse |
Klasse gG/gL
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
45 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
62 Hz
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein.
|