Dokument herunterladen () von 20

EBF00230V0

Eaton Bussmann Series Niederspannung NH-Sicherungsunterteil, Sicherungsschiene, Niederspannung, 160 A, AC 690 V, NH00, 3P, IEC, 100-mm-Sammelschiene, V-Anschlüsse ohne V-Klemmen

Listenpreis EUR115.35

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series – NH-Sicherungsunterteil
Katalognummer
EBF00230V0
EAN
5027590540445
Produkt Länge/Tiefe
135 mm
Produkthöhe
470 mm
Produktbreite
55 mm
Produktgewicht
959 g
Einhaltung(en)
CE
Zertifikat(e)
IEC 60269-1
IEC 60269-2
Produkttyp
NH-Sicherungssockel, Niederspannung

Electrical rating

Stromstärkewert
160 A
Betriebsspannung
690

Product specifications

Polzahl
3-polig
Montageart
Sammelschiene

Produktspezifikation exportieren