Eaton Bussmann series NH-Niederspannungssicherung, spannungsführende Grifflasche, 500V, 125A, 120 kAIC, Kombinationssicherungsstatusanzeige, Messeranschluss, Klasse C gL/gG, quadratischer Körper mit Messerkontakt, Metallbeschichtete Kupferkontaktplatte
| Produktname |
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
|
| Katalognummer |
125NHG00B
|
| EAN |
5027590429894
|
| UPC |
051712625876
|
| Produkt Länge/Tiefe |
79 mm
|
| Produkthöhe |
58 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
182 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
| Produkttyp |
NH-Sicherung mit Niederspannung
|
| Modellcode |
NH FUSE 125A 500V GG/GL SIZE 00
|
| Stromstärkewert |
125 A
|
| Betriebsspannung |
500 V
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Ausschaltvermögen |
120 kA
|
| Klasse |
Klasse gG/gL
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
45 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
62 Hz
|
| Sicherungsgröße |
NH02
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein.
|
| Geeignet für |
Mikroschalter BVL50
|