Dokument herunterladen () von 20

50NHG00B-690
Modellcode: NH FUSE 50A 690V gG SIZE 00

Eaton Bussmann series NH-Niederspannungssicherung, spannungsführende Grifflasche, 690 V, 50 A, 120 kAIC, Kombikennmelder, Sicherung, Endblatt-Verbindung, Klasse C gL/gG, quadratischer Körper mit Messerkontakt, Keramikkörper

Listenpreis €6.84

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
Katalognummer
50NHG00B-690
EAN
5027590483247
UPC
051712193146
Produkt Länge/Tiefe
79 mm
Produkthöhe
58 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
216.3333333 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Produkttyp
NH-Sicherung mit Niederspannung
Modellcode
NH FUSE 50A 690V gG SIZE 00

Electrical data

Stromstärkewert
50 A
Betriebsspannung
690 V
Spannungsart
Wechselstrom
Ausschaltvermögen
120 kA
Bemessungsfrequenz - min.
45 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz

Product specification

Sicherungsgröße
NH00
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein

Accessories

Geeignet für
SD00-D Einpoliges NH-Sicherungsunterteil
Mikroschalter 170H0236
EBF Vertikale Sicherungsschiene
EBH Größe 00 bis 4 Horizontale Sicherungslasttrennschalter
TD00-D Triple pole NH Fuse base

Produktspezifikation exportieren