Eaton Bussmann Series Niederspannung NH-Sicherungsunterteil, Trennschalter, Niederspannung, 160 A, AC 690 V, NH00, AC22B, 3P, IEC, 100 mm Sammelschiene, gleichzeitig schaltend, V-Anschlüsse ohne V-Klemmen
Produktname |
Eaton Bussmann series – NH-Sicherungsunterteil
|
Katalognummer |
EBV0023TV0
|
EAN |
5027590540841
|
Produkt Länge/Tiefe |
135 mm
|
Produkthöhe |
470 mm
|
Produktbreite |
55 mm
|
Produktgewicht |
1209 g
|
Einhaltung(en) |
CE
|
Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3 |
Produkttyp |
NH-Sicherungssockel, Niederspannung
|
Betriebsspannung |
690
|
Polzahl |
3-polig
|
Montageart |
Sammelschiene
|