Eaton Bussmann series NH-Niederspannungssicherung, 125 A, 400 V, 120 kAIC, 7 Watt, Endblatt
Produktname |
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
|
Katalognummer |
125NHG00BI-400
|
EAN |
5027590429948
|
UPC |
051712233408
|
Produkt Länge/Tiefe |
79 mm
|
Produkthöhe |
58 mm
|
Produktbreite |
30 mm
|
Produktgewicht |
197 g
|
Einhaltung(en) |
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung |
Zertifikat(e) |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
Produkttyp |
NH-Sicherung mit Niederspannung
|
Stromstärkewert |
125 A
|
Betriebsspannung |
400 V
|
Spannungsart |
Wechselstrom
|
Ausschaltvermögen |
120 kA
|
Bemessungsfrequenz - min. |
45 Hz
|
Bemessungsfrequenz - max. |
62 Hz
|
Sicherungsgröße |
NH00
|
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
ja
|
Geeignet für |
SD00-D Einpoliges NH-Sicherungsunterteil
Mikroschalter 170H0236 EBH Größe 00 bis 4 Horizontale Sicherungslasttrennschalter TD00-D Triple pole NH Fuse base |