Dokument herunterladen () von 20

6NHM000B

Eaton Sicherungseinsatz, Niederspannung, 6 A, AC 500 V, NH000, aM, IEC, Doppelkennmelder

Listenpreis €4.72

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
Katalognummer
6NHM000B
EAN
5027590486446
Produkt Länge/Tiefe
79 mm
Produkthöhe
51 mm
Produktbreite
21 mm
Produktgewicht
200.3333333 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Produkttyp
NH-Sicherung mit Niederspannung

Electrical data

Stromstärkewert
6 A
Betriebsspannung
500 V
Spannungsart
Wechselstrom
Ausschaltvermögen
120 kA

Product specification

Sicherungsgröße
NH00
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein

Accessories

Geeignet für
SD00-D Einpoliges NH-Sicherungsunterteil
Mikroschalter 170H0236
TD00-D Triple pole NH Fuse base

Produktspezifikation exportieren