Dokument herunterladen () von 20

10NHM000B-690

Eaton Sicherungseinsatz, Niederspannung, 10 A, AC 690 V, NH000, aM, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Grifflasche

Listenpreis EUR8.61

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
Katalognummer
10NHM000B-690
EAN
5027590428941
Produkt Länge/Tiefe
79 mm
Produkthöhe
51 mm
Produktbreite
21 mm
Produktgewicht
196.667 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Produkttyp
NH-Sicherung mit Niederspannung

Electrical data

Stromstärkewert
10 A
Betriebsspannung
690 V
Spannungsart
Wechselstrom
Ausschaltvermögen
120 kA
Klasse
Klasse aM

Product specifications

Sicherungsgröße
NH000
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein

Zubehör

Geeignet für
Mikroschalter 170H0236
EBF Vertikale Sicherungsschiene
EBV Vertikale Sicherungslasttrennschalter
EBH Größe 000 Horizontale Sicherungslasttrennschalter

Produktspezifikation exportieren