Sicherungseinsatz, Niederspannung, 100 A, AC 500 V, NH00, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder
Produktname |
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
|
Katalognummer |
100NHG00B
|
EAN |
5027590428064
|
UPC |
051712682817
|
Produkt Länge/Tiefe |
79 mm
|
Produkthöhe |
58 mm
|
Produktbreite |
30 mm
|
Produktgewicht |
200 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
Produkttyp |
NH-Sicherung mit Niederspannung
|
Modellcode |
NH FUSE 00 gG 100A 500V D.I.
|
Stromstärkewert |
100 A
|
Betriebsspannung |
500 V
|
Spannungsart |
Wechselstrom
|
Ausschaltvermögen |
120 kA
|
Sicherungsgröße |
NH00
|
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
Geeignet für |
SD00-D Einpoliges NH-Sicherungsunterteil
Mikroschalter 170H0236 EBH Größe 00 bis 4 Horizontale Sicherungslasttrennschalter TD00-D Triple pole NH Fuse base |