Sicherungseinsatz, Niederspannung, 32 A, AC 690 V, NH000, aM, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Grifflasche
Produktname |
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
|
Katalognummer |
32NHM000B-690
|
EAN |
5027590476959
|
UPC |
051712494595
|
Produkt Länge/Tiefe |
79 mm
|
Produkthöhe |
51 mm
|
Produktbreite |
21 mm
|
Produktgewicht |
119 g
|
Einhaltung(en) |
RoHS-konform
|
Zertifikat(e) |
Nicht zutreffend
|
Produkttyp |
NH-Sicherung mit Niederspannung
|
Modellcode |
NH FUSE 32A 690V aM SIZE 000
|
Stromstärkewert |
32 A
|
Betriebsspannung |
690 V
|
Spannungsart |
Wechselstrom
|
Ausschaltvermögen |
120 kA
|
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|