Eaton Sicherungseinsatz, Niederspannung, 50 A, AC 690 V, NH000, aM, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Grifflasche
Produktname |
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
|
Katalognummer |
50NHM000B-690
|
EAN |
5027590483469
|
Produkt Länge/Tiefe |
79 mm
|
Produkthöhe |
51 mm
|
Produktbreite |
21 mm
|
Produktgewicht |
130.667 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
Produkttyp |
NH-Sicherung mit Niederspannung
|
Stromstärkewert |
50 A
|
Betriebsspannung |
690 V
|
Spannungsart |
Wechselstrom
|
Ausschaltvermögen |
120 kA
|
Klasse |
Klasse aM
|
Sicherungsgröße |
NH000
|
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
Geeignet für |
Mikroschalter 170H0236
EBF Vertikale Sicherungsschiene EBV Vertikale Sicherungslasttrennschalter EBH Größe 000 Horizontale Sicherungslasttrennschalter |