Eaton Bussmann series Sicherungseinsatz, superflink, 80 A, DC 1000 V, NH1, gPV, UL PV, UL, IEC, Doppelkennmelder
Produktname |
Eaton Bussmann series Photovoltaiksicherungen
|
Katalognummer |
PV-80ANH1
|
EAN |
5027590506397
|
UPC |
051712393096
|
Produkt Länge/Tiefe |
137 mm
|
Produkthöhe |
68 mm
|
Produktbreite |
134 mm
|
Produktgewicht |
448 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC 60269
UL Listed CSA Certified |
Produkttyp |
Superflinke Photovoltaiksicherung
|
Stromstärkewert |
80 A
|
Abschaltleistung |
50 kAIC
|
Betriebsspannung |
1000 Vdc
|
Watt-Verluste |
15.5 W
|
Farbe |
weiß
|
Sicherungstyp |
PV-ANH1
|
Material |
Keramikkörper
|
Geeignet für |
SD1-D-PV NH-Sicherungsunterteil
|