Dokument herunterladen () von 20

170M6812D

Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, 690V, 800A, 200 kAIC, Kombikennmelder, Sicherung, Din 43-620 Endblatt X Din 43-620 Endblatt, Klasse aR

Listenpreis EUR263.76

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M6812D
EAN
5027590463256
UPC
051712335256
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
87 mm
Produktbreite
71 mm
Produktgewicht
1114 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung

Electrical data

Stromstärkewert
800 A
Betriebsspannung
690 V (IEC), 700 V (UL)
Abschaltleistung
200 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
490000 bei 660 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
DIN 43620
Blattsicherung
Sicherungsgröße
3

Produktspezifikation exportieren