Sicherungseinsatz, superflink, 900 A, AC 690 V, DIN 3, aR, DIN, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Grifflasche
Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
Katalognummer |
170M6813D
|
EAN |
5027590463263
|
UPC |
051712334969
|
Produkt Länge/Tiefe |
150 mm
|
Produkthöhe |
87 mm
|
Produktbreite |
71 mm
|
Produktgewicht |
1113 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
UL Recognized
IEC-Einstufung |
Produkttyp |
Superflinke Quadratform-Sicherung
|
Stromstärkewert |
900 A
|
Betriebsspannung |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Spannungsart |
AC
|
Löschen (12T) |
720000 bei 660 V
|
Lichtbogen (I2T) |
100000
|
Watt-Verluste |
50 W
|
Ausschaltvermögen |
200 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Sicherungsgröße |
3
|
Ausstattung: |
Doppelkennmelder
|