Dokument herunterladen () von 20

170M4703

Sicherungseinsatz, superflink, 250 A, AC 1250 V, Größe 1, 53 x 63 x 135 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder

Listenpreis €294.27

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M4703
EAN
5027590454001
UPC
051712248433
Produkt Länge/Tiefe
245 mm
Produkthöhe
62 mm
Produktbreite
142 mm
Produktgewicht
210 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
RoHS-konform
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung

Electrical data

Stromstärkewert
250 A
Betriebsspannung
1250 V
Spannungsart
AC
Watt-Verluste
60 W
Ausschaltvermögen
100 kA
Klasse
Klasse aR

Product specification

Sicherungsgröße
1

Produktspezifikation exportieren