Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FP431

Eaton Moeller series Plug in Leuchtenprogramm (LSC) – Verdrahtungsgeräte. LDU-Stecker, 4pin, c/w 3 m 1 qmm HR (hitzebeständig) Kabel

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series Portfolio für Beleuchtung zum Einstecken (LSC) – Verdrahtungssvorrichtungen
Katalognummer
FP431
EAN
5010826045548
Produkt Länge/Tiefe
180 mm
Produkthöhe
60 mm
Produktbreite
60 mm
Produktgewicht
0.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
BS 6972
BS 7001
BS EN 5025-2-11
Produkttyp
Verkabelungsvorrichtungen
Modellcode
FP431

Produktspezifikationen

Eindringschutzgrad (IP)
IP20
Besondere Merkmale
Klemmschrauben Verzinkter Stahl mit Passivierung
Typ
LSC Litelink
Stromstärkewert
6 A
Betriebsspannung
250 V AC
Kopfausführung
Schlitzkopf
Farbe
Weiß
Frontplattenfarbe/-ausführung
Rot
Material Frontplatte
Thermoplastik
Material der Basis
Thermoplastik
Klemmenmaterial
Messing
Anschlussquerschnitte (LN und E)
1 mm² (3x) oder 1,5 mm² (1x)
LSC-Litelink-Typ
LSC 4 Pin

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.