Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FT-BATLL3

Eaton Notlichtbatterie LifePo Long Life 3.2 V 3000 mAh

Listenpreis EUR170.84

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Batterie für Sicherheitsbeleuchtung
Katalognummer
FT-BATLL3
EAN
3660191807344
Produkt Länge/Tiefe
69.5 mm
Produkthöhe
20 mm
Produktbreite
40 mm
Produktgewicht
0.084 kg
Einhaltung(en)
CE marking
Produkttyp
Batterie für Sicherheitsbeleuchtung

Produktspezifikationen

Akkupack
True
Kapazität
3000 mAh
Trocken
False
IEC Anzeige
Sonstige
Ausführung
Lithium-Ionen
Anzahl der Zellen
2
Andere Anzeigen
Sonstige
Kunststoffgehäuse
False
Größenbezeichnung
Sonstiges
Geeignet für Außenanwendungen
False
Höhe einschließlich Pol
209.5 mm
Nennspannung
3.2 V
Durchmesser
19 mm
Kompatibilität
FlexiTech SU

Produktspezifikation exportieren