Zurücksetzen
Zurücksetzen
Eaton FlexiTech, Safety Escape Route, 600 lm, 1 bis 3 H, IP65
| Produktname |
Eaton FlexiTech SE SC emergency luminaire
|
| Katalognummer |
FT2SE600WLS13IP
|
| EAN |
3660191822323
|
| Produkt Länge/Tiefe |
228 mm
|
| Produkthöhe |
31 mm
|
| Produktbreite |
120 mm
|
| Produktgewicht |
0.355 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
|
| Produkttyp |
Escape route safety light
|
| Montagemethode |
Deckenaufbaumontage
|
| Akkuqualität |
Lithium-Ionen
|
| Anschlussart |
Steckverbindung
|
| Stromversorgungssystem |
Periphär (Einzelbatterie)
|
| Schutzklasse |
II
|
| Vorschaltgerätetyp |
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
|
| Leitungsverlegungstyp |
geeignet für Durchgangsverdrahtung
|
| Spannungsart |
AC
|
| Funktion |
Rettungswegbeleuchtung
|
| Etikettentyp |
Sonstiges
|
| Lichtverteiler |
Fokuslinse
|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen |
No
|
| Piktogramm enthalten |
No
|
| Mit Fernschalterverbindung |
No
|
| Gehäusefarbe |
weiß
|
| Schutzart |
IP65
|
| Schlagfestigkeit |
IK07
|
| Abdeckungsmaterial |
Kunststoff, transparent
|
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Energieeffizienzklasse |
A
|
| Lampenhalter |
Keine
|
| Lampentyp |
LED nicht austauschbar
|
| Mit Lichtquelle |
Yes
|
| Funktion |
Rettungswegbeleuchtung
|
| Etikettentyp |
Sonstiges
|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen |
No
|
| Piktogramm enthalten |
No
|
| Mit Fernschalterverbindung |
No
|
| Überwachungsgeräte |
Überwachungsmodul (Zentral versorgtes System)
|
| Akkuqualität |
Lithium-Ionen
|
| Gehäusefarbe |
weiß
|
| Schutzart |
IP65
|
| Lichtverteiler |
Fokuslinse
|
| Schutzklasse |
II
|
| Spannungsart |
AC
|