Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FT2-RKC

EATON FlexiTech SE und ED 20 m (Deckenpos.), Deckeneinbaukit

Listenpreis EUR44.51

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Unterputzrahmen für Notbeleuchtung
Katalognummer
FT2-RKC
EAN
3660191807481
Produkt Länge/Tiefe
366 mm
Produkthöhe
24 mm
Produktbreite
160 mm
Produktgewicht
0.15 kg
Zertifikat(e)
CE marking
Produkttyp
Notbeleuchtungszubehör

Sonstiges

Produktmarke
Eaton
Farbe
weiß
Kompatibilität
FlexiTech ED
FlexiTech SE

Gehäusespezifikationen

Material
Kunststoff

Produktspezifikation exportieren

Declarations of conformity

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.