Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FT2EC4ICGL18IP

EATON FlexiTech, Ausgang Decke, 20 m, 4 Pikto. (DRLU), CGLine+, 1 bis 8 H, IP65

Listenpreis EUR382.97

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton FlexiTech EC Einzelbatteriesystem Rettungszeichen
Katalognummer
FT2EC4ICGL18IP
EAN
3660191813673
Produkt Länge/Tiefe
229 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
147 mm
Produktgewicht
0.62 kg
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Deckenmontage Rettungszeichen

Produktspezifikationen

Batteriespannung
3.2 V
Anzahl der Akkuzellen
1
Akkuqualität
Lithium-Ion
Glühdrahtprüfung
850 °C
Zulässige Umgebungstemperatur - min.
0 °C
Zulässige Umgebungstemperatur - max.
45 °C
Schutzklasse
II
Eignung für Außenbereich
False
Explosionsgeschützt
False
Schutzart
IP65
Modus
Dauerlicht /Bereitschaftlicht (M/NM)
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Mit Lichtquelle
True
Lampenhalter
Keine
Anzeigetyp
Ein-/doppelseitig
Überwachungsgeräte
Sicherheitsmodul für Überwachung (zentral gespeistes System)
Stromversorgungssystem
Periphär (Einzelbatterie)
Spannungsart
AC
Scheinleistung bei Netzbetrieb
5.3 VA
Leistungsfaktor
0.47
Verkabelungssystem
Allgemeinstromversorgung (AV) / Sicherheitsstromversorgung (SV)
Mit Fernschalterverbindung
True
Geschützt durch reservierte Polarität
True
Energieeffizienzklasse
A
Leiterquerschnitt
2.5
Anschlussart
Steckverbindung
Max. Systemstrom
2.5 W
Nennspannung AC - max.
230 V
Nennspannung AC - min.
230 V
Bemessungsumgebungstemperatur gemäß IEC62722-2-1 - min.
5 °C
Bemessungsumgebungstemperatur gemäß IEC62722-2-1 - max.
35 °C
Nennbetriebsdauer - min.
1 hour
Nennbetriebsdauer - max.
8 hour
Autonomie
1/8 Stunden
Geeignet für Standby-Schaltung
Nein
Geeignet für kontinuierlichen Stromkreis
Nein
RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse
9003
Montagemethode
Deckenaufbaumontage
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäusefarbe
weiß
Abdeckungsmaterial
Kunststoff, transparent
Etikettentyp
Einlegepiktogramme
Piktogramm enthalten
True
Anzahl der Pole (numerisch)
3
Schlagfestigkeit
IK07
Art der Leuchte
Rettungszeichenleuchte
Farbtemperatur - max.
6500 K
Farbtemperatur - min.
6500 K
Lichtverteiler
Streulinse/optisch/Platte
Energieeffizienzklasse des integrierten Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Funktion
Beschilderung Rettungsweg
Lichtfarbe
weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
False
Anzahl der Lichtköpfe
2
Geeignet für viele Lampen
2
Erkennungsweite
20 m
Datenverbindungsanschluss
0,5 - 2,5 mm²
Frequenz
50/60 Hz
Hauptverbindungsanschluss
0,5 - 2,5 mm²
Anzahl der LEDs
32
Form
rechteckig
Anwendung
Gem. EN 1838
Prüfsystem
CGLine+
Konstant-Lichtstrom-Regelung
Nein
Austauschbares Betriebsgerät
Nein

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.