Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FT-BATLL2

Eaton Notbeleuchtung Batterie LifePo lange Lebensdauer 3,2 V 1500 mAh

Listenpreis EUR144.22

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Batterie für Sicherheitsbeleuchtung
Katalognummer
FT-BATLL2
EAN
3660191807351
Produkt Länge/Tiefe
69.5 mm
Produkthöhe
20 mm
Produktbreite
25 mm
Produktgewicht
0.044 kg
Einhaltung(en)
CE marking
Produkttyp
Batterie für Sicherheitsbeleuchtung

Produktspezifikationen

Akkupack
False
Kapazität
1500 mAh
Trocken
False
IEC Anzeige
Sonstige
Ausführung
Lithium-Ionen
Anzahl der Zellen
1
Andere Anzeigen
Sonstige
Kunststoffgehäuse
False
Größenbezeichnung
Sonstige
Geeignet für Außenanwendungen
False
Höhe einschließlich Pol
207.5 mm
Nennspannung
3.2 V
Durchmesser
19 mm
Kompatibilität
FlexiTech EC
FlexiTech ED
FlexiTech EW
FlexiTech SU

Produktspezifikation exportieren