Dokument herunterladen () von 20

FT2ED-PICTO-DMD
Modellcode: FT2 PICTOGRAM, FDX08-040-3 T28 D

Eaton 20 m, Piktogramm FDX08-040-3 T28, Rollstuhl Tür und Pfeil nach unten

Listenpreis €25.42

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Piktogramm für Notbeleuchtung
Katalognummer
FT2ED-PICTO-DMD
EAN
3660191807269
Produkt Länge/Tiefe
208 mm
Produkthöhe
0.1 mm
Produktbreite
102.5 mm
Produktgewicht
0.003 kg
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Notbeleuchtungszubehör
Modellcode
FT2 PICTOGRAM, FDX08-040-3 T28 D

Produktspezifikationen

Erkennungsweite
20 m
Ausführung
Einlege-Piktogramm
Piktogrammbedeutung
Sonstiges
Materialstärke
0.1 mm
Doppelseitig
False
Richtung
Nach unten gerichtet
Pfeilrichtung
Unten
Anzahl der Seiten
Einseitiger Lichtaustritt
Produktmarke
Eaton
Kompatibilität
FlexiTech ED
RoundTech MR EC

Produktspezifikation exportieren

Benutzerhandbücher

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.