Dokument herunterladen () von 20

FT2ED-PICTO-DML
Modellcode: FT2 PICTOGRAM, FDX08-040-3 T28 L

Eaton 20 m, Piktogramm FDX08-040-3 T28, Rollstuhl Tür und Pfeil nach links

Listenpreis EUR25.42

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Piktogramm für Notbeleuchtung
Katalognummer
FT2ED-PICTO-DML
EAN
3660191807252
Produkt Länge/Tiefe
208 mm
Produkthöhe
0.1 mm
Produktbreite
102.5 mm
Produktgewicht
0.003 kg
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Notbeleuchtungszubehör
Modellcode
FT2 PICTOGRAM, FDX08-040-3 T28 L

Sonstiges

Produktmarke
Eaton
Kompatibilität
FlexiTech ED
RoundTech MR EC
Richtung
links
Pfeilrichtung
Links – DIN 4844
Piktogrammbedeutung
Sonstige
Ausführung
Einsetzblech/-teller
Anzahl der Seiten
Einseitiger Lichtaustritt

Produktspezifikation exportieren

Benutzerhandbücher

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.