Eaton 20 m, Piktogramm, ISO7010-E002 D/R, Rettungsweg Unten Rechts
Produktname |
Eaton Piktogramm für Notbeleuchtung
|
Katalognummer |
FT2ED-PICTO-DR
|
EAN |
3660191807290
|
Produkt Länge/Tiefe |
208 mm
|
Produkthöhe |
0.1 mm
|
Produktbreite |
102.5 mm
|
Produktgewicht |
0.003 kg
|
Einhaltung(en) |
CE marking
|
Produkttyp |
Notbeleuchtungszubehör
|
Modellcode |
FT2 PICTOGRAM, ISO7010-E002 D/R
|
Erkennungsweite |
20 m
|
Ausführung |
Einlege-Piktogramme
|
Piktogrammbedeutung |
Ausgang
|
Materialstärke |
0.1 mm
|
Doppelseitig |
False
|
Richtung |
Treppe runter rechts
|
Pfeilrichtung |
Unten
|
Anzahl der Seiten |
Einseitig
|
Produktmarke |
Eaton
|
Kompatibilität |
FlexiTech ED
RoundTech MR EC |