Dokument herunterladen () von 20

FT2ED-PICTO-FEX
Modellcode: FT2 PICTOGRAM, ISO7010-F001 FEX

Eaton 20 m, Piktogramm, ISO7010-F001, Feuerlöscher

Listenpreis EUR25.42

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Piktogramm für Notbeleuchtung
Katalognummer
FT2ED-PICTO-FEX
EAN
3660191807177
Produkt Länge/Tiefe
208 mm
Produkthöhe
0.1 mm
Produktbreite
102.5 mm
Produktgewicht
0.003 kg
Einhaltung(en)
CE marking
Produkttyp
Notbeleuchtungszubehör
Modellcode
FT2 PICTOGRAM, ISO7010-F001 FEX

Produktspezifikationen

Erkennungsweite
20 m
Ausführung
Einsetzblech/-teller
Piktogrammbedeutung
Sonstige
Materialstärke
0.1 mm
Doppelseitig
False
Richtung
Keine
Anzahl der Seiten
Einseitig
Produktmarke
Eaton
Kompatibilität
FlexiTech ED
RoundTech MR EC

Produktspezifikation exportieren

Benutzerhandbücher

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.