Dokument herunterladen () von 20

FT2ED-PICTO-H
Modellcode: FT2 PICTO, H

Eaton 20 m, Piktogramm, Hydrant

Listenpreis €25.42

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Piktogramm für Notbeleuchtung
Katalognummer
FT2ED-PICTO-H
EAN
3660191807191
Produkt Länge/Tiefe
208 mm
Produkthöhe
0.1 mm
Produktbreite
102.5 mm
Produktgewicht
0.003 kg
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Notbeleuchtungszubehör
Modellcode
FT2 PICTO, H

Produktspezifikationen

Erkennungsweite
20 m
Ausführung
Einlege-Piktogramm
Piktogrammbedeutung
Sonstiges
Materialstärke
0.1 mm
Doppelseitig
False
Richtung
Ohne
Anzahl der Seiten
Einseitiger Lichtaustritt
Produktmarke
Eaton
Kompatibilität
FlexiTech ED
RoundTech MR EC

Produktspezifikation exportieren

Benutzerhandbücher

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.