Eaton 20 m, Piktogramm, ISO7010-E001 U/L, Rettungsweg Oben Links
| Produktname |
Eaton Piktogramm für Notbeleuchtung
|
| Katalognummer |
FT2ED-PICTO-UL
|
| EAN |
3660191807276
|
| Produkt Länge/Tiefe |
208 mm
|
| Produkthöhe |
0.1 mm
|
| Produktbreite |
102.5 mm
|
| Produktgewicht |
0.003 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE marking
|
| Produkttyp |
Notbeleuchtungszubehör
|
| Modellcode |
FT2 PICTOGRAM, ISO7010-E001 U/L 20M
|
| Produktmarke |
Eaton
|
| Kompatibilität |
FlexiTech ED
RoundTech MR EC |
| Richtung |
Oberes Stockwerk links
|
| Piktogrammbedeutung |
Ausgang
|
| Ausführung |
Einsetzblech/-teller
|
| Anzahl der Seiten |
Einseitiger Lichtaustritt
|