Dokument herunterladen () von 20

FT2ED-PICTO-VR
Modellcode: FT2 PICTO, ISO7010-E002 VR

Eaton FlexiTech 20 m, Piktogramm, ISO7010-E002 VR, Ausgang vertikal rechts

Listenpreis €25.42

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Piktogramm für Notbeleuchtung
Katalognummer
FT2ED-PICTO-VR
EAN
3660191807320
Produkt Länge/Tiefe
208 mm
Produkthöhe
0.1 mm
Produktbreite
102.5 mm
Produktgewicht
0.003 kg
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Notbeleuchtungszubehör
Modellcode
FT2 PICTO, ISO7010-E002 VR

Produktspezifikationen

Erkennungsweite
20 m
Ausführung
Einlege-Piktogramm
Piktogrammbedeutung
Ausgang
Materialstärke
0.1 mm
Doppelseitig
False
Richtung
rechts
Anzahl der Seiten
Einseitig
Produktmarke
Eaton
Kompatibilität
FlexiTech ED

Produktspezifikation exportieren