Dokument herunterladen () von 20

FT2ED-PICTO-WC
Modellcode: FT2 PICTOGRAM, ISO7003/P-I PF001 WC 20M

Eaton 20 m, Piktogramm, ISO7001/P-I PF003, WC

Listenpreis EUR25.42

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Piktogramm für Notbeleuchtung
Katalognummer
FT2ED-PICTO-WC
EAN
3660191807146
Produkt Länge/Tiefe
208 mm
Produkthöhe
0.1 mm
Produktbreite
102.5 mm
Produktgewicht
0.003 kg
Einhaltung(en)
CE marking
Produkttyp
Notbeleuchtungszubehör
Modellcode
FT2 PICTOGRAM, ISO7003/P-I PF001 WC 20M

Sonstiges

Produktmarke
Eaton
Kompatibilität
FlexiTech ED
RoundTech MR EC
Richtung
Keine
Piktogrammbedeutung
Sonstige
Ausführung
Einsetzblech/-teller
Anzahl der Seiten
Einseitig

Produktspezifikation exportieren