Foto ist repräsentativ
Download
Eaton FlexiTech EW_EC_CW_CC 20 m,Pikto,FDX08-040-3 T28,Rollstuhlfahrer Tür_rechts
Produktname |
Eaton Piktogramm für Notbeleuchtung
|
Katalognummer |
FT2EWEC-PICTO-DMR
|
EAN |
3660191810702
|
Produkt Länge/Tiefe |
211 mm
|
Produkthöhe |
0.175 mm
|
Produktbreite |
107.3 mm
|
Produktgewicht |
0.003 kg
|
Einhaltung(en) |
CE marking
|
Produkttyp |
Notbeleuchtungszubehör
|
Modellcode |
FT2 EW_EC_CW_CC PICTO, FDX08-040-3 T28 R
|
Erkennungsweite |
20 m
|
Ausführung |
Einlegepiktogramm
|
Piktogrammbedeutung |
Flucht- und Rettungswege
|
Materialstärke |
0.175 mm
|
Doppelseitig |
False
|
Richtung |
rechts
|
Anzahl der Seiten |
Einseitig
|
Produktmarke |
Eaton
|
Kompatibilität |
FlexiTech CC
FlexiTech CW FlexiTech EC FlexiTech EW |