Dokument herunterladen () von 20

FT2EWEC-PICTO-UL
Modellcode: FT2 EW_EC_CW_CC PICTO, ISO7010-E001 U/L

Eaton FlexiTech EW_EC_CW_CC 20 m, Piktogramm, ISO7010-E001 U/L, Ausgang nach oben links

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Piktogramm für Notbeleuchtung
Katalognummer
FT2EWEC-PICTO-UL
EAN
3660191810672
Produkt Länge/Tiefe
211 mm
Produkthöhe
0.175 mm
Produktbreite
107.3 mm
Produktgewicht
0.003 kg
Einhaltung(en)
CE marking
Produkttyp
Notbeleuchtungszubehör
Modellcode
FT2 EW_EC_CW_CC PICTO, ISO7010-E001 U/L

Produktspezifikationen

Erkennungsweite
20 m
Ausführung
Einlegepiktogramm
Piktogrammbedeutung
Flucht- und Rettungswege
Materialstärke
0.175 mm
Doppelseitig
False
Richtung
Sonstiges
Anzahl der Seiten
Einseitig
Produktmarke
Eaton
Kompatibilität
FlexiTech CC
FlexiTech CW
FlexiTech EC
FlexiTech EW

Produktspezifikation exportieren