Dokument herunterladen () von 20

FT3EWEC-PICTO-DML
Modellcode: FT3 EW_EC_CW_CC PICTO, FDX08-040-3 T28 L

Eaton FlexiTech EW_EC_CW_CC 30 m,Pikto,FDX08-040-3 T28, Rollstuhlfahrer Tür_links

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Piktogramm für Notbeleuchtung
Katalognummer
FT3EWEC-PICTO-DML
EAN
3660191811013
Produkt Länge/Tiefe
306 mm
Produkthöhe
0.175 mm
Produktbreite
159.9 mm
Produktgewicht
0.007 kg
Einhaltung(en)
CE marking
Produkttyp
Notbeleuchtungszubehör
Modellcode
FT3 EW_EC_CW_CC PICTO, FDX08-040-3 T28 L

Sonstiges

Produktmarke
Eaton
Kompatibilität
FlexiTech CC
FlexiTech CW
FlexiTech EC
FlexiTech EW
Richtung
links
Piktogrammbedeutung
Rettungsweg
Ausführung
Einsetzblech/-teller
Anzahl der Seiten
Einseitig

Produktspezifikation exportieren