Eaton FlexiTech EW_EC_CW_CC 30 m, Piktogramm, ISO7010-E007, Sammeltstelle
| Produktname |
Eaton Piktogramm für Notbeleuchtung
|
| Katalognummer |
FT3EWEC-PICTO-MP
|
| EAN |
3660191811068
|
| Produkt Länge/Tiefe |
306 mm
|
| Produkthöhe |
0.175 mm
|
| Produktbreite |
159.9 mm
|
| Produktgewicht |
0.007 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE marking
|
| Produkttyp |
Notbeleuchtungszubehör
|
| Modellcode |
FT3 EW_EC_CW_CC PICTO, ISO7010-E007 MP
|
| Produktmarke |
Eaton
|
| Kompatibilität |
FlexiTech CC
FlexiTech CW FlexiTech EC FlexiTech EW |
| Richtung |
Keine
|
| Piktogrammbedeutung |
Sonstige
|
| Ausführung |
Einsetzblech/-teller
|
| Anzahl der Seiten |
Einseitig
|