Dokument herunterladen () von 20

FT3EWEC-PICTO-VD
Modellcode: FT3 EW_EC_CW_CC PICTO, ISO7010-E002 VD

Eaton FlexiTech EW_EC_CW_CC 30 m, Piktogramm, ISO7010-E002 VD, Ausgang vertikal nach unten

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Piktogramm für Notbeleuchtung
Katalognummer
FT3EWEC-PICTO-VD
EAN
3660191810955
Produkt Länge/Tiefe
306 mm
Produkthöhe
0.175 mm
Produktbreite
159.9 mm
Produktgewicht
0.007 kg
Einhaltung(en)
CE marking
Produkttyp
Notbeleuchtungszubehör
Modellcode
FT3 EW_EC_CW_CC PICTO, ISO7010-E002 VD

Produktspezifikationen

Erkennungsweite
30 m
Ausführung
Einlegepiktogramm
Piktogrammbedeutung
Flucht- und Rettungswege
Materialstärke
0.175 mm
Doppelseitig
False
Richtung
Nach unten gerichtet
Anzahl der Seiten
Einseitig
Produktmarke
Eaton
Kompatibilität
FlexiTech CC
FlexiTech CW
FlexiTech EC
FlexiTech EW

Produktspezifikation exportieren