Eaton FlexiTech EW_EC_CW_CC 30 m, Piktogramm, ISO7010-E002 VR, Ausgang vertikal rechts
Produktname |
Eaton Piktogramm für Notbeleuchtung
|
Katalognummer |
FT3EWEC-PICTO-VR
|
EAN |
3660191810948
|
Produkt Länge/Tiefe |
306 mm
|
Produkthöhe |
0.175 mm
|
Produktbreite |
159.9 mm
|
Produktgewicht |
0.007 kg
|
Einhaltung(en) |
CE marking
|
Produkttyp |
Notbeleuchtungszubehör
|
Modellcode |
FT3 EW_EC_CW_CC PICTO, ISO7010-E002 VR
|
Erkennungsweite |
30 m
|
Ausführung |
Einsetzblech/-teller
|
Piktogrammbedeutung |
Rettungsweg
|
Materialstärke |
0.175 mm
|
Doppelseitig |
False
|
Richtung |
rechts
|
Anzahl der Seiten |
Einseitig
|
Produktmarke |
Eaton
|
Kompatibilität |
FlexiTech CC
FlexiTech CW FlexiTech EC FlexiTech EW |