Sicherungseinsatz, superflink, 50 A, AC 500 V, DC 500 V, 24 x 91 mm, aR, UL
| Produktname |
Eaton Bussmann series high speed north american fuse
|
| Katalognummer |
FWH-50B-2
|
| EAN |
5027590103794
|
| Produkt Länge/Tiefe |
95 mm
|
| Produkthöhe |
25 mm
|
| Produktbreite |
25 mm
|
| Produktgewicht |
83 g
|
| Einhaltung(en) |
CE
RoHS-konform |
| Produkttyp |
High speed north american fuse
|
| Stromstärkewert |
50 A
|
| Ausschaltvermögen |
200 kA
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
| Betriebsklasse |
Sonstiges
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Bemessungsschaltvermögen |
200 kA
|
| Bemessungsspannung AC |
500 V
|
| Bemessungsspannung DC |
500 V
|
| Halterungsabmessungen |
M8
|
| Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte |
60.75 mm
|
| Stromtyp |
AC/DC
|
| Löschen (12T) |
670
|
| Watt-Verluste |
7.5 W
|
| Sicherungsform |
Mittlere verschraubte Anschlussfahnen
|
| Lichtbogen (I2T) |
135
|
| Farbe |
Keine
|
| Baugröße |
Sonstiges
|
| Betriebsspannung |
500 V
|
| Typ |
Sicherung
|
| Anwendung |
Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Leistungswandler/Gleichrichter und Anlasser mit reduzierter Spannung
|
| Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sonstiges
|