Dokument herunterladen () von 20

FWL-30A20F

Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung, 700 Vac, 700 V DC, 30A, 45 kAIC, Sicherung, Klasse gS

Listenpreis EUR43.71

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
Katalognummer
FWL-30A20F
EAN
5027590500029
UPC
051712570718
Produkt Länge/Tiefe
127 mm
Produkthöhe
20 mm
Produktbreite
20 mm
Produktgewicht
99.8 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
Produkttyp
Superflinke Traktionssicherung

Electrical data

Stromstärkewert
20A
Betriebsspannung
1200 V
Abschaltleistung
50 kA bei 1000 V DC
Klasse
Klasse gG
Löschen (12T)
4300 bei 750 V DC

Product specifications

Anwendung
Traktion
Sicherungstyp
FWL-A20F
Sicherungsgröße
20 x 127 mm

Produktspezifikation exportieren