Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

GG710

Eaton Bussmann Serie Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 710 A, AC 550 V, DC 250 V, IEC

Listenpreis EUR508.53

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
GG710
EAN
5027590022149
UPC
051712844963
Produkt Länge/Tiefe
285 mm
Produkthöhe
122 mm
Produktbreite
128 mm
Produktgewicht
1638 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
Produkttyp
Low voltage british standard fuse

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
10 A
Ausstattung:
Mittig verschraubte Anschlussfahnen
Stromtyp
AC/DC
Halterungsabmessungen
M10
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
231 mm
Ausschaltvermögen
80 kA
Bemessungsschaltvermögen
80 kA
Bemessungsspannung AC
550 V
Bemessungsspannung DC
250 V
Sicherungstyp
GG
Betriebsklasse
gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Farbe
Keine
Abschaltleistung
80 kAIC
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Watt-Verluste
53 W
Anschlusstechnik
167/231 mm mittlere Montage
Konstruktion
BS88
Baugröße
Sonstiges
Sicherungsform
Mittenverschraubte Anschlussfahnen
zylindrisch
Spannungsart
Wechselstrom
AC/DC
Betriebsspannung
550 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Motorschutz
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.