Eaton Bussmann Serie Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 800 A, AC 550 V, DC 250 V, IEC
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
| Katalognummer |
GG800
|
| EAN |
5027590022156
|
| UPC |
051712839952
|
| Produkt Länge/Tiefe |
9 mm
|
| Produkthöhe |
9 mm
|
| Produktbreite |
27 mm
|
| Produktgewicht |
1465 g
|
| Einhaltung(en) |
RoHS-konform
|
| Produkttyp |
Low voltage british standard fuse
|
| Stromstärkewert |
550 A
|
| Ausstattung: |
Mittig verschraubte Anschlussfahnen
|
| Stromtyp |
AC/DC
|
| Halterungsabmessungen |
M10
|
| Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte |
231 mm
|
| Ausschaltvermögen |
80 kA
|
| Bemessungsschaltvermögen |
80 kA
|
| Bemessungsspannung AC |
550 V
|
| Bemessungsspannung DC |
250 V
|
| Sicherungstyp |
GG
|
| Betriebsklasse |
gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
|
| Farbe |
Keine
|
| Abschaltleistung |
80 kAIC
|
| Sicherungsanzeige |
Keine
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
| Watt-Verluste |
64 W
|
| Anschlusstechnik |
167/231 mm mittlere Montage
|
| Konstruktion |
BS88
|
| Baugröße |
Sonstige
|
| Sicherungsform |
Mittenverschraubte Anschlussfahnen
zylindrisch |
| Spannungsart |
Wechselstrom
AC/DC |
| Betriebsspannung |
550 V
|
| Typ |
Sicherung
|
| Anwendung |
Motorschutz
|
| Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sonstige
|