Eaton Bussmann Serie Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 1000 A, AC 550 V, gL/gG
Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
Katalognummer |
GH1000
|
EAN |
5027590022163
|
UPC |
051712844284
|
Produkt Länge/Tiefe |
200 mm
|
Produkthöhe |
95 mm
|
Produktbreite |
104 mm
|
Produktgewicht |
2669 g
|
Einhaltung(en) |
RoHS-konform
|
Produkttyp |
Low voltage british standard fuse
|
Stromstärkewert |
1000 A
|
Ausstattung: |
Mittig verschraubte Anschlussfahnen
|
Stromtyp |
Wechselstrom
|
Halterungsabmessungen |
M12
|
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte |
149 mm
|
Ausschaltvermögen |
80 kA
|
Bemessungsschaltvermögen |
80 kA
|
Bemessungsspannung AC |
550 V
|
Klasse |
Klasse gG/gL
|
Sicherungstyp |
GH
|
Betriebsklasse |
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
|
Farbe |
Keine
|
Abschaltleistung |
80 kAIC
|
Sicherungsanzeige |
Keine
|
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
Watt-Verluste |
69 W
|
Verbindung |
149 mm Mittenabstand
|
Konstruktion |
BS88
|
Baugröße |
Sonstiges
|
Spannungsart |
Wechselstrom
|
Betriebsspannung |
550 V
|
Typ |
Sicherung
|
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sonstige
|